Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV207WICRTUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC207WICRTUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC207WICRTUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM207WICRQUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC207WICRQUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC207WICRQUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM207WICRQUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV207WICRQUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV207WICRQUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC207WICRQUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC207WICRQUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM207WICRSUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC207WICRSUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC207WICRSUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM207WICRSUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV207WICRSUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV207WICRSUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC207WICRSUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC207WICRSUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM207WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC207WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC207WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM207WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV207WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV207WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|