Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM207WICRDUX | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM207WI SUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM207WI SUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM207WI SUL | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM207WI DUM | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM207WI DUH | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM307WICR | N/A 35 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 5770 lbf25600 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM307WICRSUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5770 lbf25600 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC307WICRSUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5130 lbf22800 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM307WICRSUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5600 lbf24700 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC307WICRSUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 4940 lbf22000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM307WICRDUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5770 lbf25600 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC307WICRDUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5130 lbf22800 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM307WICRDUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5600 lbf24700 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC307WICRDUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 4940 lbf22000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM307WICRTUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5770 lbf25600 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC307WICRTUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5130 lbf22800 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM307WICRTUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5600 lbf24700 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC307WICRTUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 4940 lbf22000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM307WICRQUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5770 lbf25600 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC307WICRQUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5130 lbf22800 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM307WICRQUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5600 lbf24700 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC307WICRQUH | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 4940 lbf22000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM307WICRSUM | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5770 lbf25600 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC307WICRSUM | N/A 35 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 5130 lbf22800 N | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 15 º |
N/A
|