Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
4051 - 4075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 161 162 163 164 165 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9308HXVVSUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMV9308HXVVSULFS637 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMV9308HXVVSULFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMV9308HXVVSUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMV9308HXVVTUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMV9308HXVVTULFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMV9308HXVVTUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVDUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVDUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVQUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVQULFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVQUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVSUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVSULFS637 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVSULFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVSUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVTUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVTULFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMVC9308HXVVTUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
3MMV9308HXVVDUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMV9308HXVVDULFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMV9308HXVVDUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMV9308HXVVQUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMV9308HXVVQULFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMV9308HXVVQUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
4051 - 4075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 161 162 163 164 165 »