Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
4176 - 4200 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 166 167 168 169 170 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9308WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2640 lbf11700 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMC9308WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
3MM9308WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMC9308WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
2MV9308WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2640 lbf11700 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MVC9308WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
3MV9308WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MVC9308WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
2MM9308WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2640 lbf11700 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MMC9308WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
3MM9308WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMC9308WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
2MV9308WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2640 lbf11700 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
2MVC9308WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2350 lbf10400 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 15 º N/A
3MV9308WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MVC9308WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMC9308WICRTUX N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMC9308WICRSUX N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMC9308WICRQUX N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMC9308WICRDUX N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MMC9308WI DUM N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2220 lbf9890 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MM9308WICRTUX N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MM9308WICRSUX N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MM9308WICRQUX N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
3MM9308WICRDUX N/A 40 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3400 lbf15100 N N/A 25 º N/A
4176 - 4200 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 166 167 168 169 170 »