Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9308WI TUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9308WI TUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9308WI QUM | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9308WICRTUX | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9308WICRSUX | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9308WICRQUX | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9308WICRDUX | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9308WI DUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRTUX | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRSUX | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRQUX | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRDUX | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRDULFS637 | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9308WI QUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9108WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 3360 lbf14900 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9108WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9108WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9108WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9108WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 3360 lbf14900 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9108WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9108WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9108WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9108WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 3360 lbf14900 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9108WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9108WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 25 º |
N/A
|