Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
4301 - 4325 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 171 172 173 174 175 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MVC9108WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MVC9108WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MM9108WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MMC9108WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MM9108WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMC9108WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MV9108WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MV9108WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MVC9108WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MVC9108WICRQUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MM9108WI SUM N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MM9108WI SUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MM9108WI QULFS934 N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MM9108WI QULFS637 N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MM9108WI QUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MMC9108WIDULFS637 N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MM9108WI TUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MM9108WI SUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MM9108WI DULFS934 N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MM9108WI DULFS637 N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MM9108WI DUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MMV9108HXCRDUX N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MMV9108HXCRQUX N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MMV9108HXCRSUX N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MMV9108HXCRTUX N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
4301 - 4325 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 171 172 173 174 175 »