Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9108WIPRLSUL | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9108WIPRLSUM | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9108WIPRLSUMFS637 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9108WICR | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 3360 lbf14900 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9108WICRTUMFS637 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 3360 lbf14900 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVDUHFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVDULFS637 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVDULFS915 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVDUMFS638 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVDUXFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVQUHFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVQULFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVQUMFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVQUXFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVSUHFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVSULFS637 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVSUXFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVTUHFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVTULFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVTUMFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVTUXFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV99108WNCRDUL | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV99108WNCRDULFS637 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9108HXCRDULFS637 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9108HXCRTULFS934 | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A 15 º |
N/A
|