Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
4476 - 4500 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 176 177 178 179 180 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV208WIPRLDUH N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLQUH N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLQUL N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLQUM N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLSUH N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLTUH N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLTUL N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLTUM N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
2MM208WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5340 lbf23800 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
2MMC208WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4750 lbf21100 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
3MMC208WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4550 lbf20200 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MM208WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
2MV208WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5340 lbf23800 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
3MV208WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
2MVC208WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4750 lbf21100 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
3MVC208WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4550 lbf20200 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
2MM208WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5340 lbf23800 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
2MMC208WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4750 lbf21100 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
3MMC208WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4550 lbf20200 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MM208WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
2MV208WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5340 lbf23800 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
3MV208WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
2MVC208WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4750 lbf21100 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
3MVC208WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4550 lbf20200 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
2MM208WICRTUH N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5340 lbf23800 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
4476 - 4500 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 176 177 178 179 180 »