Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC208WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC208WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM208WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV208WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV208WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC208WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC208WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM208WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC208WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC208WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM208WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV208WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV208WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC208WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC208WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM208WICRSUM | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC208WICRSUM | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC208WICRSUM | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM208WICRSUM | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV208WICRSUM | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV208WICRSUM | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC208WICRSUM | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC208WICRSUM | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM208WICRDUM | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC208WICRDUM | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|