Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
4576 - 4600 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 181 182 183 184 185 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV208WICRQUL N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5340 lbf23800 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
3MV208WICRQUL N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
2MVC208WICRQUL N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4750 lbf21100 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
3MVC208WICRQUL N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4550 lbf20200 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MMC208WICRTUX N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4550 lbf20200 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MMC208WICRSUX N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4550 lbf20200 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MMC208WICRQUX N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4550 lbf20200 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MMC208WICRDUX N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 4550 lbf20200 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MM208WICRTUX N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MM208WICRSUX N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MM208WICRQUX N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MM208WICRDUX N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MM208WI TUM N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MM208WI SUM N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
2MM208WICRTULFS637 N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5340 lbf23800 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
2MM208WI SUL N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5340 lbf23800 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
2MM208WI DULFS934 N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5340 lbf23800 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
2MM208WI DUL N/A 40 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5340 lbf23800 N N/A 9070 lbf40400 N N/A 15 º N/A
2MM308WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7800 lbf35000 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
2MMC308WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
3MM308WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7600 lbf33800 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
3MMC308WICRSUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 6770 lbf30100 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
2MM308WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7800 lbf35000 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
2MMC308WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
3MM308WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7600 lbf33800 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
4576 - 4600 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 181 182 183 184 185 »