Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
4601 - 4625 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 181 182 183 184 185 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC308WICRDUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 6770 lbf30100 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
2MM308WICRTUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7800 lbf35000 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
2MMC308WICRTUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
3MM308WICRTUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7600 lbf33800 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
3MMC308WICRTUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 6770 lbf30100 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
2MM308WICRQUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7800 lbf35000 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
2MMC308WICRQUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
3MM308WICRQUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7600 lbf33800 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
3MMC308WICRQUH N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 6770 lbf30100 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
2MM308WICRSUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7800 lbf35000 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
2MMC308WICRSUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
3MM308WICRSUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7600 lbf33800 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
3MMC308WICRSUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 6770 lbf30100 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
2MM308WICRDUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7800 lbf35000 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
2MMC308WICRDUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
3MM308WICRDUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7600 lbf33800 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
3MMC308WICRDUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 6770 lbf30100 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
2MM308WICRTUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7800 lbf35000 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
2MMC308WICRTUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
3MM308WICRTUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7600 lbf33800 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
3MMC308WICRTUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 6770 lbf30100 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
2MM308WICRQUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7800 lbf35000 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
2MMC308WICRQUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 13400 lbf59700 N N/A 15 º N/A
3MM308WICRQUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 7600 lbf33800 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
3MMC308WICRQUM N/A 40 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 6770 lbf30100 N N/A 12900 lbf57500 N N/A 25 º N/A
4601 - 4625 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 181 182 183 184 185 »