Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
4726 - 4750 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 186 187 188 189 190 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9309WICRTUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2640 lbf11700 N N/A 3785 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MM9309WICRTUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MMC9309WICRTUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
2MV9309WICRTUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2960 lbf13200 N N/A 3785 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MVC9309WICRTUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2640 lbf11700 N N/A 3785 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MV9309WICRTUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MVC9309WICRTUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
2MM9309WICRQUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2960 lbf13200 N N/A 3785 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMC9309WICRQUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2640 lbf11700 N N/A 3785 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MM9309WICRQUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MMC9309WICRQUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
2MV9309WICRQUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2960 lbf13200 N N/A 3785 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MVC9309WICRQUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2640 lbf11700 N N/A 3785 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MV9309WICRQUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MVC9309WICRQUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MMC9309WICRTUX N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MMC9309WICRSUX N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MMC9309WICRQUX N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MMC9309WICRDUX N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2500 lbf11100 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MM9309WICRTUX N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MM9309WICRSUX N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MM9309WICRQUX N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MM9309WICRDUX N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MM9309WI TUL N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
3MM9309WI QULFS934 N/A 45 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 3560 lbf15900 N N/A 25 º N/A
4726 - 4750 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 186 187 188 189 190 »