Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9309WI QUL | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9309WI DUM | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9309WICRTUX | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9309WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9309WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9309WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9309WICRTUX | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9309WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9309WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9309WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9309WI TUL | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9309WI DULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9309WI DUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9309WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9309WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9309WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9309WICRTUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9309WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9309WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9309WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9309WICRTUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9309WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9309WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9309WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9309WICRTUX | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|