Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
5051 - 5075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 201 202 203 204 205 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MVC209WICRTUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 5760 lbf25600 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
3MV209WICRDUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WICRQUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WICRSUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WICRTUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLDUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLQUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLSUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLTUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MVC209WICRDUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 5500 lbf24500 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MVC209WICRQUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 5500 lbf24500 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MVC209WICRSUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 5500 lbf24500 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MVC209WICRTUX N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 5500 lbf24500 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
2MM209WICRDULFS934 N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MM209WICRDUMFS637 N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLDUL N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLSUL N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLSUM N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
3MV209WIPRLDUL N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLDUM N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLSUL N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLSUM N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
2MM209WICR N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MMC209WICRDULFS637 N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 5760 lbf25600 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WICRSUMFS637 N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
5051 - 5075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 201 202 203 204 205 »