Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
5076 - 5100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 201 202 203 204 205 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV209WIPRLDUH N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLDUM N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLQUH N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLQUL N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLQUM N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLSUH N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLTUH N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLTUL N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MV209WIPRLTUM N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
3MV209WICRSUMFS637 N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLDUH N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLQUH N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLQUL N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLQUM N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLSUH N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLTUH N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLTUL N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MV209WIPRLTUM N/A 45 mm N/A 3.3465 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
2MM209WICRSUH N/A 45 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
2MMC209WICRSUH N/A 45 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 5760 lbf25600 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
3MMC209WICRSUH N/A 45 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 5500 lbf24500 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
3MM209WICRSUH N/A 45 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
2MV209WICRSUH N/A 45 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6470 lbf28800 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
3MV209WICRSUH N/A 45 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 6200 lbf27600 N N/A 9700 lbf43100 N N/A 25 º N/A
2MVC209WICRSUH N/A 45 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 5760 lbf25600 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 15 º N/A
5076 - 5100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 201 202 203 204 205 »