Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC209WICRSUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM209WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC209WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC209WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV209WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV209WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC209WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC209WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM209WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC209WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC209WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV209WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV209WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC209WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC209WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM209WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC209WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC209WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV209WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV209WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC209WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC209WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|