Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC209WICRTUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WICRTUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV209WICRTUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV209WICRTUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC209WICRTUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC209WICRTUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM209WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC209WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC209WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV209WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV209WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC209WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC209WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC209WICRTUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC209WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC209WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC209WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC209WI DUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WICRTUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WI SUM | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM209WI SUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A 25 º |
N/A
|