Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC209WICRTUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC209WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC209WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC209WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WICRTUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WI TUM | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WI TUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WI SUM | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WI SUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WI DUMFS637 | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WI DULFS934 | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WI DULFS637 | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WI DUL | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM209WI DUH | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM309WICRSUH | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8650 lbf38700 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC309WICRSUH | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7750 lbf34500 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM309WICRSUH | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8500 lbf37400 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC309WICRSUH | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7480 lbf33300 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8650 lbf38700 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7750 lbf34500 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8500 lbf37400 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7480 lbf33300 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|