Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
5226 - 5250 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 206 207 208 209 210 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM309WICRTUH N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8650 lbf38700 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
2MMC309WICRTUH N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7750 lbf34500 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
3MM309WICRTUH N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8500 lbf37400 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
3MMC309WICRTUH N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7480 lbf33300 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
2MM309WICRQUH N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8650 lbf38700 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
2MMC309WICRQUH N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7750 lbf34500 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
3MM309WICRQUH N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8500 lbf37400 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
3MMC309WICRQUH N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7480 lbf33300 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
2MM309WICRSUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8650 lbf38700 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
2MMC309WICRSUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7750 lbf34500 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
3MM309WICRSUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8500 lbf37400 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
3MMC309WICRSUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7480 lbf33300 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
2MM309WICRDUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8650 lbf38700 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
2MMC309WICRDUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7750 lbf34500 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
3MM309WICRDUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8500 lbf37400 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
3MMC309WICRDUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7480 lbf33300 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
2MM309WICRTUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8650 lbf38700 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
2MMC309WICRTUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7750 lbf34500 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
3MM309WICRTUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8500 lbf37400 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
3MMC309WICRTUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7480 lbf33300 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
2MM309WICRQUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8650 lbf38700 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
2MMC309WICRQUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7750 lbf34500 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
3MM309WICRQUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8500 lbf37400 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
3MMC309WICRQUM N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 7480 lbf33300 N N/A 14400 lbf64100 N N/A 25 º N/A
2MM309WICRSUL N/A 45 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 8650 lbf38700 N N/A 15000 lbf66500 N N/A 15 º N/A
5226 - 5250 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 206 207 208 209 210 »