Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC309WICRSUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7750 lbf34500 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM309WICRSUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8500 lbf37400 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC309WICRSUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7480 lbf33300 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM309WICRDUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8650 lbf38700 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC309WICRDUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7750 lbf34500 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM309WICRDUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8500 lbf37400 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC309WICRDUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7480 lbf33300 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM309WICRTUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8650 lbf38700 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC309WICRTUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7750 lbf34500 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM309WICRTUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8500 lbf37400 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC309WICRTUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7480 lbf33300 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM309WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8650 lbf38700 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC309WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7750 lbf34500 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM309WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8500 lbf37400 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC309WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 7480 lbf33300 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM309WI DUL | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 8500 lbf37400 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM309WICR | N/A 45 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.9843 in25 mm | N/A 8650 lbf38700 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9310WICRDUX | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9310WICRQUX | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9310WICRSUX | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9310WICRTUX | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9310WICRDUX | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9310WICRQUX | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9310WICRSUX | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9310WICRTUX | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|