Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9310WICRTUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9310WICRTUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9310WICRTUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9310WICRTUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9310WICRTUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9310WICRTUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9310WICRTUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9310WICRTUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9310WICRQUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9310WICRQUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9310WICRQUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9310WICRQUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9310WICRQUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9310WICRQUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9310WICRQUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9310WICRQUM | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9310WICRSUL | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9310WICRSUL | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9310WICRSUL | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9310WICRSUL | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9310WICRSUL | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9310WICRSUL | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9310WICRSUL | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9310WICRSUL | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9310WICRDUL | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|