Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
5451 - 5475 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 216 217 218 219 220 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9110HXCRSUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MMV9110HXCRTUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MMVC9110HXCRDUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MMVC9110HXCRQUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MMVC9110HXCRSUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MMVC9110HXCRTUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MMVC99110WNDUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MV9110WICRDUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MV9110WICRQUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MV9110WICRSUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MV9110WICRTUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MV9110WIPRLDUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MV9110WIPRLQUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MV9110WIPRLSUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MV9110WIPRLTUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MVC9110WICRDUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MVC9110WICRQUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MVC9110WICRSUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MVC9110WICRTUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
3MMV9110HXCRDUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMV9110HXCRQUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMV9110HXCRSUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMV9110HXCRTUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXCRDUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXCRQUX N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
5451 - 5475 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 216 217 218 219 220 »