Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9110HXVVDULFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVDUXFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVQUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVQULFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVQUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVQUXFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVSUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVSULFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVSUXFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVTUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVTUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9110HXVVTUXFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV99110WNCRDUL | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVDUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVDUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVDUXFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVQUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVQULFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVQUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVQUXFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVSUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVSULFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVSUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVSUXFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVTUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|