Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
5551 - 5575 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 221 222 223 224 225 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMV9110HXVVSUMFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMV9110HXVVSUXFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMV9110HXVVTUHFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMV9110HXVVTULFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMV9110HXVVTUMFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMV9110HXVVTUXFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXCRSULFS637 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVDUHFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVDULFS637 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVDULFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVDUMFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVDUXFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVQUHFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVQULFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVQUMFS637 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVQUMFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVQUXFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVSUHFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVSULFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVSUMFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVSUXFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVTUHFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVTULFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVTUMFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMVC9110HXVVTUXFS934 N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
5551 - 5575 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 221 222 223 224 225 »