Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
5576 - 5600 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 221 222 223 224 225 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC9110WIMBRSUL N/A 50 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
2MM9110WICRSUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MMC9110WICRSUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
3MM9110WICRSUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4430 lbf19700 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMC9110WICRSUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
2MV9110WICRSUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
3MV9110WICRSUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4430 lbf19700 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
2MVC9110WICRSUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
3MVC9110WICRSUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
2MM9110WICRDUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MMC9110WICRDUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
3MM9110WICRDUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4430 lbf19700 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMC9110WICRDUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
2MV9110WICRDUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
3MV9110WICRDUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4430 lbf19700 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
2MVC9110WICRDUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
3MVC9110WICRDUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
2MM9110WICRTUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
2MMC9110WICRTUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
3MM9110WICRTUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4430 lbf19700 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
3MMC9110WICRTUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
2MV9110WICRTUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4670 lbf20800 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
3MV9110WICRTUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4430 lbf19700 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
2MVC9110WICRTUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 4160 lbf18510 N N/A 6270 lbf27900 N N/A 15 º N/A
3MVC9110WICRTUH N/A 50 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3950 lbf17530 N N/A 5910 lbf26300 N N/A 25 º N/A
5576 - 5600 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 221 222 223 224 225 »