Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC210WICRSUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM210WICRSUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV210WICRSUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV210WICRSUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC210WICRSUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC210WICRSUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM210WICRDUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC210WICRDUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC210WICRDUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM210WICRDUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV210WICRDUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV210WICRDUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC210WICRDUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC210WICRDUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM210WICRTUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC210WICRTUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC210WICRTUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM210WICRTUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV210WICRTUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV210WICRTUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC210WICRTUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC210WICRTUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM210WICRQUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC210WICRQUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC210WICRQUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|