Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
5726 - 5750 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 226 227 228 229 230 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM210WICRQUH N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6800 lbf30200 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
2MV210WICRQUH N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7130 lbf31700 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
3MV210WICRQUH N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6800 lbf30200 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
2MVC210WICRQUH N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6340 lbf28200 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
3MVC210WICRQUH N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6050 lbf26900 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
2MM210WICRSUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7130 lbf31700 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
2MMC210WICRSUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6340 lbf28200 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
3MMC210WICRSUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6050 lbf26900 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
3MM210WICRSUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6800 lbf30200 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
2MV210WICRSUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7130 lbf31700 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
3MV210WICRSUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6800 lbf30200 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
2MVC210WICRSUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6340 lbf28200 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
3MVC210WICRSUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6050 lbf26900 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
2MM210WICRDUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7130 lbf31700 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
2MMC210WICRDUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6340 lbf28200 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
3MMC210WICRDUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6050 lbf26900 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
3MM210WICRDUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6800 lbf30200 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
2MV210WICRDUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7130 lbf31700 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
3MV210WICRDUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6800 lbf30200 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
2MVC210WICRDUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6340 lbf28200 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
3MVC210WICRDUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6050 lbf26900 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
2MM210WICRTUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7130 lbf31700 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
2MMC210WICRTUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6340 lbf28200 N N/A 10700 lbf47400 N N/A 15 º N/A
3MMC210WICRTUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6050 lbf26900 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
3MM210WICRTUM N/A 50 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 6800 lbf30200 N N/A 10200 lbf45200 N N/A 25 º N/A
5726 - 5750 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 226 227 228 229 230 »