Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
5876 - 5900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 236 237 238 239 240 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC310WICRSUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 9250 lbf41200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
3MM310WICRSUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10000 lbf44700 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
3MMC310WICRSUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 8940 lbf39800 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
2MM310WICRDUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10400 lbf46200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
2MMC310WICRDUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 9250 lbf41200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
3MM310WICRDUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10000 lbf44700 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
3MMC310WICRDUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 8940 lbf39800 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
2MM310WICRTUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10400 lbf46200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
2MMC310WICRTUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 9250 lbf41200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
3MM310WICRTUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10000 lbf44700 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
3MMC310WICRTUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 8940 lbf39800 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
2MM310WICRQUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10400 lbf46200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
2MMC310WICRQUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 9250 lbf41200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
3MM310WICRQUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10000 lbf44700 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
3MMC310WICRQUH N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 8940 lbf39800 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
2MM310WICRSUM N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10400 lbf46200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
2MMC310WICRSUM N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 9250 lbf41200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
3MM310WICRSUM N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10000 lbf44700 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
3MMC310WICRSUM N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 8940 lbf39800 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
2MM310WICRDUM N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10400 lbf46200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
2MMC310WICRDUM N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 9250 lbf41200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
3MM310WICRDUM N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10000 lbf44700 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
3MMC310WICRDUM N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 8940 lbf39800 N N/A 16900 lbf75100 N N/A 25 º N/A
2MM310WICRTUM N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 10400 lbf46200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
2MMC310WICRTUM N/A 50 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 1.063 in27 mm N/A 9250 lbf41200 N N/A 17500 lbf77900 N N/A 15 º N/A
5876 - 5900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 236 237 238 239 240 »