Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9311HXVVTUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9311HXVVTULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9311HXVVTUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVDUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVDUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVQUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVQULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVQUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVSUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVSUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVTUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVTULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVTUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9311WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9311WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9311WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9311WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|