Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6076 - 6100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 241 242 243 244 245 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MVC9311WICRTUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
2MM9311WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4150 lbf18500 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMC9311WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
3MM9311WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MMC9311WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
2MV9311WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4150 lbf18500 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MVC9311WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
3MV9311WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MVC9311WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MMC9311WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MMC9311WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MMC9311WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MMC9311WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MM9311WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MM9311WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MM9311WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MM9311WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MM9311WI TUM N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MM9311WI TUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MM9311WI QUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
2MMC9311WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMC9311WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMC9311WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMC9311WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MM9311WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4150 lbf18500 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
6076 - 6100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 241 242 243 244 245 »