Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6101 - 6125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 241 242 243 244 245 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9311WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4150 lbf18500 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MM9311WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4150 lbf18500 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MM9311WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4150 lbf18500 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MM9311WI TUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4150 lbf18500 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MM9311WI SUL N/A 55 mm N/A 3.150 in80 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4150 lbf18500 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MM9111WICRSUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MMC9111WICRSUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MM9111WICRSUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMC9111WICRSUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
2MV9111WICRSUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MVC9111WICRSUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MV9111WICRSUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MVC9111WICRSUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
2MM9111WICRDUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MMC9111WICRDUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MM9111WICRDUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMC9111WICRDUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
2MV9111WICRDUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MVC9111WICRDUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MV9111WICRDUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MVC9111WICRDUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
2MM9111WICRTUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MMC9111WICRTUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MM9111WICRTUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMC9111WICRTUH N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
6101 - 6125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 241 242 243 244 245 »