Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6176 - 6200 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 246 247 248 249 250 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV9111WICRSUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MVC9111WICRSUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
2MM9111WICRDUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MMC9111WICRDUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MM9111WICRDUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMC9111WICRDUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
2MV9111WICRDUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MVC9111WICRDUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MV9111WICRDUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MVC9111WICRDUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
2MM9111WICRTUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MMC9111WICRTUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MM9111WICRTUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMC9111WICRTUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
2MV9111WICRTUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MVC9111WICRTUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MV9111WICRTUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MVC9111WICRTUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
2MM9111WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MMC9111WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MM9111WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMC9111WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
2MV9111WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MVC9111WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MV9111WICRQUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
6176 - 6200 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 246 247 248 249 250 »