Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
601 - 625 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 21 22 23 24 25 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9101WICRQUH N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMC9101WICRQUH N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MV9101WICRSUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MVC9101WICRSUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MV9101WICRSUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MVC9101WICRSUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MM9101WICRSUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMC9101WICRSUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MM9101WICRSUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMC9101WICRSUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MV9101WICRDUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MVC9101WICRDUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MV9101WICRDUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MVC9101WICRDUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MM9101WICRDUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMC9101WICRDUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MM9101WICRDUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMC9101WICRDUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MV9101WICRTUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MVC9101WICRTUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MV9101WICRTUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MVC9101WICRTUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MM9101WICRTUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMC9101WICRTUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MM9101WICRTUM N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
601 - 625 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 21 22 23 24 25 »