Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6226 - 6250 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 246 247 248 249 250 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9111WI THFS637 N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MM9111WI SUL N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MM9111WI DULFS934 N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MM9111WI DULFS637 N/A 55 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MMVC99111WNDUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MV9111WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MV9111WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MV9111WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MV9111WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MV9111WIPRLDUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MV9111WIPRLQUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MV9111WIPRLSUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MV9111WIPRLTUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6420 lbf28600 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MVC9111WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MVC9111WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MVC9111WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
2MVC9111WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5720 lbf25400 N N/A 8500 lbf37800 N N/A 15 º N/A
3MMV9111HXCRDUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMV9111HXCRQUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMV9111HXCRSUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMV9111HXCRTUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9111HXCRDUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9111HXCRQUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9111HXCRSUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9111HXCRTUX N/A 55 mm N/A 3.5433 in90 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5440 lbf24200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 25 º N/A
6226 - 6250 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 246 247 248 249 250 »