Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC99111WNDUXFS637 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9111WIPRLDUH | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9111WIPRLQUH | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9111WIPRLQUL | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9111WIPRLQUM | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9111WIPRLSUH | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9111WIPRLTUH | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9111WIPRLTUL | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9111WIPRLTUM | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9111WICR | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9111WICRQULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVDUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVDULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVDUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVDUXFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVQUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVQULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVQUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVQUXFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVSUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVSULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVSUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVSUXFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVTUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXVVTULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|