Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM211WICRDUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV211WICRDUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV211WICRDUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC211WICRDUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC211WICRDUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM211WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC211WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC211WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM211WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV211WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV211WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC211WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC211WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM211WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC211WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC211WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM211WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV211WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV211WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC211WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC211WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC211WICRTUX | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC211WICRSUX | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC211WICRQUX | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC211WICRDUX | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|