Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9101WICRTUM | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9101WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 650 lbf2920 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9101WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9101WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 630 lbf2800 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9101WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9101WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 650 lbf2920 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9101WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9101WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 630 lbf2800 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9101WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9101WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 650 lbf2920 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9101WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9101WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 630 lbf2800 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9101WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9101WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 650 lbf2920 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9101WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9101WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 630 lbf2800 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9101WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9101WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 650 lbf2920 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9101WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9101WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 630 lbf2800 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9101WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9101WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 650 lbf2920 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9101WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9101WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 630 lbf2800 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9101WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A 25 º |
N/A
|