Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6476 - 6500 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 256 257 258 259 260 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MVC211WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 7980 lbf35500 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
2MVC211WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 7980 lbf35500 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
2MVC211WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 7980 lbf35500 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
2MVC211WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 7980 lbf35500 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
3MV211WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
3MV211WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
3MV211WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
3MV211WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
3MV211WIPRLDUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
3MV211WIPRLQUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
3MV211WIPRLSUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
3MV211WIPRLTUX N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
2MM211WICRDULFS934 N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 9000 lbf40000 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
2MM211WICRDUM FS637 N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 9000 lbf40000 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
2MM211WICRDUMFS915 N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 9000 lbf40000 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
2MV211WIPRLDUL N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 9000 lbf40000 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
2MV211WIPRLDUM N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 9000 lbf40000 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
2MV211WIPRLSUL N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 9000 lbf40000 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
2MV211WIPRLSUM N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 9000 lbf40000 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
3MV211WIPRLDUL N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
3MV211WIPRLDUM N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
3MV211WIPRLSUL N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
3MV211WIPRLSUM N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 8650 lbf38500 N N/A 12600 lbf55900 N N/A 25 º N/A
2MM211WICR N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 9000 lbf40000 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
2MV211WIPRLDUH N/A 55 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 9000 lbf40000 N N/A 13200 lbf58700 N N/A 15 º N/A
6476 - 6500 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 256 257 258 259 260 »