Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV211WIPRLQUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV211WIPRLQUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV211WIPRLQUM | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV211WIPRLSUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV211WIPRLTUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV211WIPRLTUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV211WIPRLTUM | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV211WIPRLDUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV211WIPRLQUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV211WIPRLQUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV211WIPRLQUM | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV211WIPRLSUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV211WIPRLTUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV211WIPRLTUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV211WIPRLTUM | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC211WIMBRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM211WIMBRDUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC211WIMBRDUL | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 12200 lbf54600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10900 lbf48600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 11800 lbf52600 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC311WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM311WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 12200 lbf54600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC311WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10900 lbf48600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM311WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 11800 lbf52600 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|