Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM311WICRSUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 12200 lbf54600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC311WICRSUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10900 lbf48600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM311WICRSUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 11800 lbf52600 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC311WICRSUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM311WICRDUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 12200 lbf54600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC311WICRDUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10900 lbf48600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM311WICRDUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 11800 lbf52600 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC311WICRDUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM311WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 12200 lbf54600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC311WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10900 lbf48600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM311WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 11800 lbf52600 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC311WICRTUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM311WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 12200 lbf54600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC311WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10900 lbf48600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM311WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 11800 lbf52600 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC311WICRQUL | N/A 55 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 1.142 in29 mm | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM311WICR | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.1417 in29 mm | N/A 12200 lbf54600 N | N/A 20300 lbf90200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRQUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRSUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRTUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRDUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRQUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRSUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRTUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRDUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|