Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9312WICRQUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRSUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRTUX | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVSULFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVDUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVDULFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVDULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVDUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVQUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVQULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVQUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVSUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVSULFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVSULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVSUMFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVSUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVTUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVTULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9312HXVVTUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVDUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVDULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVDUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVQUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVQULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVQUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|