Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9312HXVVQULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVQUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVSUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVSULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVSUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVTUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVTULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVTUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9312WICRSUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9312WICRSUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9312WICRSUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9312WICRSUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRSUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRSUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9312WICRSUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRSUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|