Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6701 - 6725 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 266 267 268 269 270 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC9312WICRSUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
2MV9312WICRSUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MVC9312WICRSUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
3MV9312WICRSUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MVC9312WICRSUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
2MM9312WICRDUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MMC9312WICRDUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
3MM9312WICRDUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MMC9312WICRDUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
2MV9312WICRDUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MVC9312WICRDUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
3MV9312WICRDUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MVC9312WICRDUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
2MM9312WICRTUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MMC9312WICRTUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
3MM9312WICRTUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MMC9312WICRTUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
2MV9312WICRTUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MVC9312WICRTUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
3MV9312WICRTUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MVC9312WICRTUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
2MM9312WICRQUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MMC9312WICRQUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
3MM9312WICRQUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MMC9312WICRQUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
6701 - 6725 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 266 267 268 269 270 »