Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6726 - 6750 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 266 267 268 269 270 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9312WICRQUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MVC9312WICRQUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
3MV9312WICRQUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MVC9312WICRQUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MMC9312WICRTUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MMC9312WICRSUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MMC9312WICRQUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MMC9312WICRDUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 3800 lbf16900 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MM9312WICRTUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MM9312WICRSUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MM9312WICRQUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MM9312WICRDUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MM9312WI QUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MM9312WI DUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
3MM9312WI DUH N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4270 lbf19000 N N/A 4820 lbf21400 N N/A 25 º N/A
2MMC9312WICRTUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MMC9312WICRSUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MMC9312WICRQUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MMC9312WICRDUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MMC9312WI DUL N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4040 lbf18000 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MM9312WIDULFS637 N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MM9312WICRTUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MM9312WICRSUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MM9312WICRQUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
2MM9312WICRDUX N/A 60 mm N/A 3.347 in85 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4540 lbf20200 N N/A 5100 lbf22700 N N/A 15 º N/A
6726 - 6750 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 266 267 268 269 270 »