Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6751 - 6775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 271 272 273 274 275 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9112WICRSUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRSUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MM9112WICRSUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MMC9112WICRSUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MV9112WICRSUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MV9112WICRSUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7470 lbf33200 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MVC9112WICRSUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MVC9112WICRSUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MM9112WICRDUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRDUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MM9112WICRDUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MMC9112WICRDUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MV9112WICRDUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MV9112WICRDUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7470 lbf33200 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MVC9112WICRDUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MVC9112WICRDUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MM9112WICRTUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRTUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MM9112WICRTUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MMC9112WICRTUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MV9112WICRTUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MV9112WICRTUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7470 lbf33200 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MVC9112WICRTUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MVC9112WICRTUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MM9112WICRQUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
6751 - 6775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 271 272 273 274 275 »