Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9112WICRDUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9112WICRDUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9112WICRDUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9112WICRDUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9112WICRDUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9112WICRTUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9112WICRTUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9112WICRTUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9112WICRTUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9112WICRTUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9112WICRTUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9112WICRTUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9112WICRTUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9112WICRQUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9112WICRQUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9112WICRQUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9112WICRQUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9112WICRQUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9112WICRQUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9112WICRQUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9112WICRQUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9112WICRTUX | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9112WICRSUX | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9112WICRQUX | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9112WICRDUX | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|