Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6851 - 6875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 271 272 273 274 275 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9112WITULFS637 N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WICRTUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WICRSUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WICRQUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WICRDUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WI TUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WI TUL N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WI TM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WI QUL N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WI QUHFS883 N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WI DULFS934 N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WI DULFS637 N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MM9112WI DUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MMC9112WICRTUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRSUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRQUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRDUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRDULFS934 N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRDULFS735 N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRDULFS637 N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WI DUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MM9112WIDUMFS637 N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MM9112WICRSUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MM9112WICRQUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MM9112WICRDUX N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
6851 - 6875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 271 272 273 274 275 »