Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6876 - 6900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 276 277 278 279 280 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9112WICRDULFS934 N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MM9112WI QUL N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MM9112WICRTUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMV9112HXCRDUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMV9112HXCRQUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMV9112HXCRSUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMV9112HXCRTUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9112HXCRDUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9112HXCRQUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9112HXCRSUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9112HXCRTUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMVC99112WNDUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MV9112WICRDUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MV9112WICRQUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MV9112WICRSUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MV9112WICRTUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MVC9112WICRDUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MVC9112WICRQUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MVC9112WICRSUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MVC9112WICRTUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MMV9112HXCRDUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MMV9112HXCRQUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MMV9112HXCRSUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MMV9112HXCRTUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9112HXCRDUX N/A 60 mm N/A 3.7402 in95 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
6876 - 6900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 276 277 278 279 280 »