Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9112HXVVDUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVDULFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVDULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVDUXFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVQUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVQULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVQUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVQUXFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVSUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVSULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVSUXFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVTUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVTULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVTUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVTUXFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV99112WNCRDUL | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRDULFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRDULFS735 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRDULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRQULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVDUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVDULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVDUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVDUXFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVQUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|