Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9112HXVVQULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVQUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVQUXFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVSUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVSULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVSUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVSUXFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVTUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVTULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVTUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVTUXFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC99112WNDUXFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9112WICRSUMFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9112WICRDULFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9112WICRTULFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVDUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVDULFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVDULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVDUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVDUXFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVQUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVQULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVQUMFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVQUXFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVSUHFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|